Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 av 5 stjerner3.9(8 anmeldelser)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Spesifikasjon
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Memphis-Bar-Stool
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)910
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter