Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Spesifikasjon
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Milla-Stackable-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-08-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)445
    • Bredde (mm)420
    • Dybde (mm)390
    Lenker
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter