Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Spesifikasjon
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:40 kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Mobile-whiteboard-DORIS-1000x1500mm
    • ProduktfamilieOffice Accessories
    • ProduktgruppeWhiteboards
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-10-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1200
    • Bredde (mm)1500
    Relatert
    • HovedmaterialeEnamel
    • Sekundært materialeAluminium
    • Nettovekt (kg)40
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_25_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWhiteboards