Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

Original whiteboard DORIS 1500x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Spesifikasjon
    • Height:1200 mm
    • Width:1500 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:23 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Original-whiteboard-DORIS-1500x1200mm
  • ProduktfamilieOffice Accessories
  • ProduktgruppeWhiteboards
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-10-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1200
  • Bredde (mm)1500
Relatert
  • HovedmaterialeEnamel
  • Nettovekt (kg)23
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Møbler / møbel
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • Uniclass 2015 kodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWhiteboards