School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I

    School chair ALDA I

    • Wide range of colour options
    • Ergonomic seating
    • Stackable

      Durable student chair with an ergonomically contoured seat shell and four-legged frame.
    Spesifikasjon
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.35 kg
      • Testing:EN 1729
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.School-chair-ALDA-I
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-29
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)430
    • Dybde (mm)430
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)5.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter