Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm
Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    Wooden bench AURORA 1200x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Spesifikasjon
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:30 kg
      • Assembly:Assembled
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wooden-bench-AURORA-1200x700x900mm
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)900
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)700
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBenches
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-tittelBenches