Canteen stool UNITE 315mm
Canteen stool UNITE 315mm

    Canteen stool UNITE 315mm

    • Durable
    • Prepared for floor mounting
    • Seating surface in solid wood
    Spesifikasjon
    • Height:440mm

      Diameter:315mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:15kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.canteen-stool-Unite-315mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)440
    • Bredde (mm)315
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)15
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
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
    Lignende produkter