Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm

    Chair LEGERE II 450mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair. Seat and back with a hardwearing surface layer. Handle in the backrest.

    Spesifikasjon
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.chair-legere-II-450mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-09-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)450
    • Bredde (mm)390
    • Dybde (mm)390
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeStål
    • Nettovekt (kg)5.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelChairs
    • OmniClass-nummer23-21 27 21
    • OmniClass-tittelChild Chairs
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
    Lignende produkter