Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm
Rio Bar chair 750mm

    Rio Bar chair 750mm

    4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)
    • For indoor and outdoor use
    • Stackable
    • Monochrome design

    Chair in a trendy monochrome design - great for different environments! The chair is UV resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Easily stackable, durable and easy-to-clean chair at a great price.

    Spesifikasjon
    • Seat height:750 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:995 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4,51 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Rio-Bar-Chair-750
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-05-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)345
    • Dybde (mm)370
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialepolypropylen
    • Nettovekt (kg)4.51
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Stoler, Krakker og Benker
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 beskrivelseChairs, seats and benches