Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Spesifikasjon
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A4169
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)141
  • Bredde (mm)62
  • Dybde (mm)123
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)2.85
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivelseWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Europa
Storbritannia