Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
armitage-shanks/products/943a4866-0c1b-4a77-8280-bb494bfac48f
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad installasjonssystemer
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Ikke tilgjengelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard
Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Lever operated thermostat tap
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
A6243
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-26
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
125
Bredde (mm)
261
Dybde (mm)
225
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A6243AA
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
4
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad installasjonssystemer
IFC-klassifisering
Ventil
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 beskrivelse
Washbasin taps
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Storbritannia
Lignende produkter
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Last ned
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Last ned
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Last ned
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Last ned
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Last ned
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Last ned