Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
armitage-shanks/products/f4ce8efe-532a-44e5-84d1-e24cce007533
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad installasjonssystemer
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Ikke tilgjengelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
B4447
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Water supply fittings for wash basins and troughs
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-26
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
128
Bredde (mm)
57
Dybde (mm)
166
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B4447AA
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
2.08
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad installasjonssystemer
IFC-klassifisering
Ventil
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 beskrivelse
Washbasin taps
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
Tilgjengelighet etter region
Europa
Storbritannia
Lignende produkter
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Last ned
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Last ned
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Last ned
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Last ned
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Last ned
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Last ned