Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
armitage-shanks/products/0a9556ec-ffbb-462e-9003-44e77fa6abb2
Hjemmeside
Kategorier
Sanitær
Bad og velvære
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Ikke tilgjengelig i USA
Armitage Shanks
Følg
Sandringham 21 Bath Pillar Taps, Lever Handles
Sandringham 21 bath pillar taps, lever handles
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Bath pillar taps, lever handles
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
B9882
Produktfamilie
Sanitary
Produktgruppe
Water supply fittings for baths
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2017-01-26
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
79
Bredde (mm)
52
Dybde (mm)
114
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
http://www.idealspec.co.uk
Monteringsanvisning
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Teknisk beskrivelse
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/B9882AA
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
messing
Nettovekt (kg)
1.18
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Sanitær - Bad og velvære
IFC-klassifisering
Ventil
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 beskrivelse
Bath taps
OmniClass-nummer
23-31 11 19
OmniClass-tittel
Faucet Mixing Valves
Tilgjengelighet etter region
Europa
Storbritannia
Lignende produkter
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Last ned
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Last ned
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Last ned
EverFab
Tub - 60" x 32" Exterior Dimensions
Last ned
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Last ned
FontanaShowers
FontanaShowers Rio Contemporary Freestanding Indoor Bathtub
4.8
(
15
)
Last ned