TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

TMV Thermostatic Mixing Valve 15mm

Tmv thermostatic mixing valve 15 mm
Spesifikasjon
  • Thermostatic
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.A5900
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeThermostatic mixing valves
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-01-26
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)98
  • Bredde (mm)40
  • Dybde (mm)141
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Nettovekt (kg)0.6
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 beskrivelseThermostatic mixing valves

Tilgjengelighet etter region

Europa