Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    Spesifikasjon
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.2000102675
    • ProduktfamilieWater management
    • ProduktgruppeComplementary parts water management
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-11-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)72
    • Dybde (mm)56
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.16
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Bad installasjonssystemer
    • Uniclass 2015 kodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseManual control switches
    • OmniClass-nummer23-35 37 25
    • OmniClass-tittelKey Lock Switches

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Oceania Nord Amerika Afrika