arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
arwa

arwa-twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout

Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
Spesifikasjon
  • Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.9-05434-100-000
  • Produktfamiliearwa-twinplus
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-06
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Sekundært materialekrom
  • Designet iSveits
  • Nettovekt (kg)2.05
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 beskrivelseSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures