Floor Drain
Floor Drain

    Floor Drain

    Floor Drain manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Spesifikasjon
    • This drain is installed on the floor of the pool or the fountain and it’s ideal for ensuring fountain water emptying or return.

      It is a very robust and resistant to rusting model manufactured entirely in AISI 316 stainless steel.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Floor_Drain
    • ProduktfamilieFountains
    • ProduktgruppeComplementary Products
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)200
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Vann
    • IFC-klassifiseringfordelingsflyt element