Roxtec Knock-Out-Sleeve
Roxtec Knock-Out-Sleeve
Roxtec Knock-Out-Sleeve
Roxtec Knock-Out-Sleeve
    Roxtec

    Roxtec Knock-Out-Sleeve

    Hylse med utslagbar plate for tetning før ruting av kabler- og rør.

    Roxtec Knock-Out-Sleeve (KOS) holder bygningen din tørr under og etter bygging, og sørger for ekstra kapasitet til fremtidige behov. Hylsen festes og støpes enkelt i konstruksjoner av ulik tykkelse, og sørger for en lukket tetning til platen slås ut for kabel- og rørføring. Hylsene har en integrert funksjon som lar de kobles sammen til plasseffektive klynger. Når kabler eller rør er rutet, skal de tettes med Roxtec UG™ underjordiske løsninger i tilsvarende størrelse.

  • Lettvekt
  • Arealeffektiv
  • Rask og enkel å installere
  • Spesifikasjon
    • Gasstetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      Vanntetthet

      • 0,3 bar (konstant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Struktur for installasjonstrong>

      • Betong

      Festetype

      • Støping
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.KOS
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Utgivelsesdato2020-04-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeABS
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriAnlegg og infrastruktur - Vann
    • IFC-klassifiseringBygnings element fullmakt
    • ETIM-kodeEC001174
    • ETIM-navnPlastic installation tube
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 tittelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems