28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626CHN AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m

    AXOR ShowerSolutions Shower hose 1.60 m
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 28626677 Matt Black - 28626007 Chrome - 28626347 Brushed Black Chrome - 28626997 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.28626CHN
    • ProduktfamilieAXOR ShowerSolutions
    • ProduktgruppeShower hoses
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)1600
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)295
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011535
    • ETIM-navnShower hose
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia