AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA
AXOR

AXOR Citterio E basin mixer 125 chrome USA

AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 36100001 Chrome - 36100671 Matt Black Specification: • ComfortZone 125 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.36100001
  • ProduktfamilieAXOR Citterio E
  • ProduktgruppeBasin mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-01-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)235
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)193
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)2.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringVentil
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets