AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off valve 120/120 for concealed installation
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 36771001 Chrome - 36771671 Matt Black Specification: • volume control for 1 outlet • 1 function
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.36771USA
    • ProduktfamilieAXOR Citterio E
    • ProduktgruppeShut-off valves
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)4.75
    • Bredde (mm)4.75
    • Dybde (mm)3
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011344
    • ETIM-navnShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-navnValve parts or accessories
    • UNSPSC-kode40141616
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers