AXOR Uno Towel hook
AXOR Uno Towel hook
    AXOR

    AXOR Uno Towel hook

    AXOR Uno Towel hook
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 41537000 Chrome - 41537020 Polished Chrome - 41537090 Chrome/Gold Optic - 41537130 Polished Bronze - 41537140 Brushed Bronze - 41537250 Brushed Gold Optic - 41537260 Brushed Chrome - 41537300 Polished Red Gold - 41537310 Brushed Red Gold - 41537330 Polished Black Chrome - 41537340 Brushed Black Chrome - 41537420 Platinum - 41537800 Stainless Steel Optic - 41537810 Satinox - 41537820 Brushed Nickel - 41537830 Polished Nickel - 41537880 Satin Chrome - 41537930 Polished Brass - 41537950 Brushed Brass - 41537990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.41537XXX
    • ProduktfamilieAXOR Uno
    • ProduktgruppeHooks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-29
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)30
    • Bredde (mm)30
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)91.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 25 27
    • OmniClass-tittelRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia