42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
    AXOR

    42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish

    AXOR Universal Rectangular Soap dish
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42605000 Chrome - 42605140 Brushed Bronze - 42605250 Brushed Gold Optic - 42605300 Polished Red Gold - 42605310 Brushed Red Gold - 42605330 Polished Black Chrome - 42605340 Brushed Black Chrome - 42605670 Matt Black - 42605800 Stainless Steel Optic - 42605820 Brushed Nickel - 42605950 Brushed Brass - 42605990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material shelf: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42605XXX
    • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
    • ProduktgruppeSoap dishes /-basket
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)110
    • Dybde (mm)107
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)597
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010557
    • ETIM-navnSoap holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 11
    • OmniClass-tittelHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia