AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.42613CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)55
  • Bredde (mm)355
  • Dybde (mm)78
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)1.8
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-tittelTowel Bars
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Asia