AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR

AXOR Universal Rectangular Towel ring

AXOR Universal Rectangular Towel ring
Spesifikasjon
  • Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.42623CHN
  • ProduktfamilieAXOR Universal Rectangular
  • ProduktgruppeTowel ring
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-09-28
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)175
  • Bredde (mm)250
  • Dybde (mm)216
Relatert
  • Designet iTyskland
  • Produsert iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • ETIM-kodeEC010551
  • ETIM-navnTowel holder
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 25
  • OmniClass-tittelTowel Bars
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Asia