AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser

    AXOR Universal Circular Liquid soap dispenser
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42810007 Chrome - 42810677 Matt Black - 42810707 Matt White - 42810347 Brushed Black Chrome - 42810997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: metal • type of soap: liquid soap • filling capacity 300 ml • dosage 2 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42810CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeLotion dispenser
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)182
    • Bredde (mm)76
    • Dybde (mm)107
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)727
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-tittelHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia