AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42832677 Matt Black - 42832007 Chrome - 42832347 Brushed Black Chrome - 42832997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42832CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Softsquare
    • ProduktgruppeTowel holder
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)31
    • Bredde (mm)694
    • Dybde (mm)84
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010551
    • ETIM-navnTowel holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 beskrivelseTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-tittelTowel Bars
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia