AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42836677 Matt Black - 42836007 Chrome - 42836347 Brushed Black Chrome - 42836997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42836CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Softsquare
    • ProduktgruppeRoll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)118
    • Bredde (mm)135
    • Dybde (mm)94
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)500
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia