42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42856007 Chrome - 42856677 Matt Black - 42856707 Matt White - 42856347 Brushed Black Chrome - 42856997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42856CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeRoll holders
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)177
    • Dybde (mm)83
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.35
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalettilbehør
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC010553
    • ETIM-navnToilet roll holder
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-tittelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia