42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.42873CHN
    • ProduktfamilieAXOR Universal Circular
    • ProduktgruppeCosmetic boxes
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-09-28
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)265
    • Dybde (mm)68
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC012353
    • ETIM-navnAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 beskrivelseFacial tissue dispensers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 13
    • OmniClass-tittelBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings

    Tilgjengelighet etter region

    Asia