AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 with push-open waste set without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 with push-open waste set without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 with push-open waste set without plate 2 ticks

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 with push-open waste set without plate 2 ticks
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 47025679 Matt Black - 47025009 Chrome - 47025259 Brushed Gold Optic - 47025359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • spout height: 225 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.47025SGP
    • ProduktfamilieAXOR MyEdition
    • ProduktgruppeBasin mixers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)304
    • Bredde (mm)82
    • Dybde (mm)245
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringVentil
    • ETIM-kodeEC010862
    • ETIM-navnBath mixing tap
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-tittelFaucets
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

    Tilgjengelighet etter region

    Asia
    Singapore
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit