UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Weighing less than 50kgs,  And while the compact and light-weight design of the UDM-W15 saves you lots of installation time and reduces shipping and labor costs, It never compromises on the quality or brightness of your projection. The UDM-W15 features WUXGA resolution and 15,000 lumens light output to deliver impactful WU experiences with mind-blowing colors. The UDM projector offers the widest color spectrum for 19K laser phosphor projection on the market outperforming the Rec. 709 color space.

    Spesifikasjon
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.UDM-W15
    • ProduktfamilieRental & Staging
    • ProduktgruppeLarge venue projectors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-07-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)540
    • Bredde (mm)725
    • Dybde (mm)339
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialePlastikk
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    • Nettovekt (kg)48
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - visuelle elektronikk / synlig elektronikk
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEC000690
    • ETIM-navnVideo projector
    • UNSPSC-navnMultimedia projectors
    • UNSPSC-kode45111609
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_25_04
    • Uniclass 2015 beskrivelseAudio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelProjectors
    • OmniClass-nummer23-37 21 15
    • OmniClass-tittelData Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II kodeE2010
    • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings
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
    Lignende produkter