XDL-4K60
Barco

XDL-4K60

The XDL-4K60 boasts 60,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Spesifikasjon
  • 60000 lumen RGB laser projector
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.xdl-4k60
  • ProduktfamilieInstallation projectors
  • ProduktgruppeLarge venue projectors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-05-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)706
  • Bredde (mm)744
  • Dybde (mm)1445
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)235
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - visuelle elektronikk / synlig elektronikk
  • ETIM-kodeEC000690
  • ETIM-navnVideo projector
  • UNSPSC-navnVideo projectors
  • UNSPSC-kode45111616
  • Uniclass 2015 kodePr_40_70_67
  • Uniclass 2015 beskrivelseProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelProjectors
  • OmniClass-nummer23-37 15 19
  • OmniClass-tittelVideo Projectors