Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Spesifikasjon
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.advanced-contour_7780053_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeAdvanced Contour
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2024-05-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)420
    • Bredde (mm)330
    • Dybde (mm)73
    Relatert
    • HovedmaterialeMur
    • Produsert iMalaysia
    • Nettovekt (kg)4.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak
    • IFC-klassifiseringTak
    • Uniclass 2015 kodePr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 beskrivelseConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelConcrete Roof Tiles
    • OmniClass-nummer23-13 39 17 13
    • OmniClass-tittelConcrete Roof Tiles

    Tilgjengelighet etter region

    Asia