ALFA 2.0
ALFA 2.0
ALFA 2.0
    BP2

    ALFA 2.0

    ALFA 2.0 is all about harmony. The wave-shaped cut (3D Cutting) effectively conceals the joint between the sheets and the lightweight two-module design makes installation and transport easier.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 40 years.

    Spesifikasjon
    • Effective width: 1100 mm
      Total width: 1183 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 53/58 mm
      Height of forming: 30/35 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.alfa-20
    • ProduktfamilieROOF PANEL
    • ProduktgruppeROOF PANEL
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2022-01-27
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)58
    • Bredde (mm)1183
    • Dybde (mm)0.5
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    • Nettovekt (kg)4.5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Litauen
    Nederland
    Østerrike
    Polen
    Serbia
    Slovakia
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ungarn