Trapezoidal Sheet T-50
Trapezoidal Sheet T-50
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-50

    The T-50 profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

    Spesifikasjon
    • Effective width: 1055 mm
      Total width: ~1100 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 47 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.trapezoidal-sheet-t-50
    • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
    • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2021-10-18
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)47
    • Bredde (mm)1100
    • Dybde (mm)1
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Tak

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Bulgaria
    Litauen
    Nederland
    Østerrike
    Polen
    Serbia
    Slovakia
    Tsjekkia
    Tyskland
    Ungarn