Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

The T-50R profile used mainly in industrial construction. It is a construction profile for flat roofs used among other things as a load-carrying layer under a heat insulation. Due to its interesting shape, it is also used as a top covering of a roof or facade.

Spesifikasjon
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.trapezoidal-sheet-t-50r
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)46
  • Bredde (mm)1095
  • Dybde (mm)1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Bulgaria
Litauen
Nederland
Østerrike
Polen
Serbia
Slovakia
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn