Trapezoidal Sheet T-60
BP2

Trapezoidal Sheet T-60

The T-60 profile is used for the cladding of halls, large and small-area facilities, mainly for insulated roofs, but also for external roofs.

Spesifikasjon
  • Effective width: 1002 mm
    Total width: 1040 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,60 - 1,25 mm
    Height profile: 61 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.trapezoidal-sheet-t-60
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)61
  • Bredde (mm)1040
  • Dybde (mm)12
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Bulgaria
Litauen
Nederland
Østerrike
Polen
Serbia
Slovakia
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn