Trapezoidal Sheet T-14
BP2

Trapezoidal Sheet T-14

3.3 av 5 stjerner3.3(7 anmeldelser)

Trapezoidal sheet T-14 is a profile available in the roof and facade versions. It is most often used as garage doors, in container housings and as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

Spesifikasjon
  • Effective width: 1100 mm
    Total width: ~1161 mm
    Max recommended sheet length: 8000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 13 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.trapezoidal-sheet-t14
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-10-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)13
  • Bredde (mm)1161
  • Dybde (mm)1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Bulgaria
Litauen
Nederland
Østerrike
Polen
Serbia
Slovakia
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn