Trapezoidal Sheet T-7
BP2

Trapezoidal Sheet T-7

The T-7 trapezoidal sheet is a profile commonly used for garage doors, in container housings, and also as a soffit in the colour of a cover or a wood-like coating.

Spesifikasjon
  • Effective width: 1177 mm
    Total width: ~1210 mm
    Max recommended sheet length: 6000 mm
    Thickness: 0,5 - 1,0 mm
    Height profile: 7 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.trapezoidal-sheet-t7
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2021-09-21
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)7
  • Bredde (mm)1210
  • Dybde (mm)1
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Tak

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Bulgaria
Litauen
Nederland
Østerrike
Polen
Serbia
Slovakia
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn