Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Spesifikasjon
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model2010
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 2010
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)89
  • Bredde (mm)25
  • Dybde (mm)27.3
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materialepolyamid
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors