Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges: Only 257g for the glass fiber version of the reversible hinge for doors from 35 to 45mm thick. With a gap between the two wings of 23mm, 1230s is the ideal solution for reversible doors or to go around skirting boards or trims or claddings.
Spesifikasjon
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CEAM_hinges_model1330s
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1330
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)130
  • Bredde (mm)30
  • Dybde (mm)21
Relatert
  • HovedmaterialeSink
  • Sekundært materialeGlassfiber
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnDoors
  • UNSPSC-kode301715
  • OmniClass-nummer23-17 11 00
  • OmniClass-tittelDoors