ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Arkivert

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.B5006CXCR0
  • ProduktfamilieACESSO
  • Produktgruppegrab bar
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-02-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)238
  • Bredde (mm)103
  • Dybde (mm)745
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Designet iBrasil
  • Produsert iKina
  • Nettovekt (kg)1.9
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17 21
  • OmniClass-tittelBathtub Grab Bars