Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40
Alvea 75X40

    Alvea 75X40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 06 2475 0001 Bianco lucido

      06 2475 0021 Bianco satinato

      06 2475 0022 Nero satinato

      06 2475 0023 Cemento satinato

      06 2475 0029 Sabbia satinato

      06 2475 0030 Lino satinato

      06 2475 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Alvea_75x40_incasso_0624750001
    • ProduktfamilieAlvea
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-10-06
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)750
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)14
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010459
    • ETIM-navnWashbasin top
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks