Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14
Alvea 40x40 h14

    Alvea 40x40 h14

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon

    • 0622400001 Alvea 40x40 h14 Bianco lucido
      0622400021 Alvea 40x40 h14 Bianco satinato
      0622400022 Alvea 40x40 h14 Nero satinato
      0622400023 Alvea 40x40 h14 Cemento satinato
      0622400028 Alvea 40x40 h14 Acqua satinato
      0622400029 Alvea 40x40 h14 Sabbia satinato
      0622400030 Alvea 40x40 h14 Lino satinato
      0622400031 Alvea 40x40 h14 Seta satinato
      0622400032 Alvea 40x40 h14 Tortora satinato



    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Alvea_lavabo_appoggio_40_0622400001
    • ProduktfamilieAlvea
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010459
    • ETIM-navnWashbasin top
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText