Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.COMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • ProduktfamilieComfort
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-07-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)610
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)275
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Urinaler
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnUrinals
    • UNSPSC-kode30181506
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-tittelUrinals
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION