Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.COMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • ProduktfamilieComfort
    • ProduktgruppeComfort
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-26
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION