Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15
Elice Ø40 h15

    Elice Ø40 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      04 2340 0001 Bianco lucido

      04 2340 0021 Bianco satinato

      04 2340 0022 Nero satinato

      04 2340 0023 Cemento satinato

      04 2340 0028 Acqua satinato

      04 2340 0029 Sabbia satinato

      04 2340 0030 Lino satinato

      04 2340 0031 Seta satinato

      04 2340 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ELICE_lavabo_appoggio_40_0423400001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-03
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)150
    • Bredde (mm)400
    • Dybde (mm)400
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText