ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    Lavabo con foro posteriore per scarico a parete, senza troppopieno.


    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato



    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ELICE_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428551001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)42
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText