Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • ProduktfamilieItaly
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-07-31
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)610
    • Dybde (mm)510
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION